MuteBox Work er en danskproduceret og bæredygtig arbejdsstation designet til at forbedre arbejdsflowet ved at minimere forstyrrelser. Dette produkt er en hyldest til dansk designtradition og er fremstillet af kvalitetsmaterialer, der sikrer et optimalt arbejdsflow.
Denne arbejdsstation er skabt med tanke på fremtidens fleksible og hybride arbejdspladser. MuteBox Work måler 223 cm i højden, 204,6 cm i bredden og 130,5 cm i dybden, og er designet til at rumme én person. Den indeholder ergonomiske funktioner som et hæve-sænkebord og justerbart lys. Desuden er den udstyret med Jabra Panacast 20 for videokvalitet i topklasse, og en 27 tommer skærm kan tilkøbes. MuteBox Work er også mobil og fleksibel, da den leveres med hjul, hvilket gør det nemt at ændre placeringen efter behov.
MuteBox-produkter er kendt for deres bæredygtige materialer, herunder brug af bæredygtigt træ og genbrugsplast, og for hvert solgt produkt plantes et træ. De er udstyret med lamelpaneler, der forbedrer akustikken både indvendigt og udvendigt, samt støjsvag ventilation for at sikre en behagelig temperatur. Flere el-stik og effektiv LED-belysning er også en del af deres funktionaliteter, hvilket skaber et ideelt arbejdsmiljø.
Region availability
| Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brazil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cape Verde | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Eswatini | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Ethiopia | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Gabon | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Ghana | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Guinea-Bissau | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Kenya | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Lesotho | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Liberia | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Libya | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Madagascar | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Malawi | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mali | ||
Malta | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritania | ||
Moldova | Nepal | Saint Lucia | Mauritius | ||
Monaco | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Mayotte | ||
Montenegro | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Netherlands | Pakistan | Saint-Barthélemy | Mozambique | ||
North Macedonia | Palestine | Sint Maarten | Namibia | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Niger | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Nigeria | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | Republic of the Congo | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | São Tomé and Príncipe | |||
Slovakia | Taiwan | Senegal | |||
Slovenia | Tajikistan | Seychelles | |||
Spain | Thailand | Sierra Leone | |||
Svalbard and Jan Mayen | Türkiye | Somalia | |||
Sweden | Turkmenistan | South Africa | |||
Switzerland | United Arab Emirates | South Sudan | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |