Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-PM-40x25-35Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-PM-40x25-35Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-PM-40x25-35Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-PM-40x25-35Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-PM-40x25-35
View previous images
View next images

Ceiling Panels ​​NEOCLIN®-PM-40x25-35

Présentation Produit :

NEOCLIN®-PM-25x40-35 is composed of 8 studs in maritime pine finger jointed fire retardant B, s2, d0 brown or colorless area 25 x 40 mm with a visible face 25 mm and 35 mm space between studs. Wood studs are fixed on NEOCLIN® galvanized steel support with invisible inox A4 screw. NEOCLIN® steel support' colours is white RAL 9010. Other colours on request.

Caractéristiques Techniques :

Dimensions du panneau : 2.400 x 0.600 ml    
Poids du panneau : 12.5 kg/m²    
Surface panneau : 1.08 m²    
Traitement des bois en pose sur mur intérieur : C, s2, d0 (PV feu à l'appuis délivré sur demande)    
Traitement des bois en pose sur plafonds suspendus : B, s2, d0 ((PV feu à l'appuis délivré sur demande)

Mise en œuvre des panneaux :

Les panneaux NEOCLIN pour plafond suspendus sont posés sur les porteurs T24 (ou T35) fixés entre eux par des entretoises T24 avec une classe 1 de déformation des profils d’ossature

Entretien des panneaux :

Nettoyage courant : le nettoyage se fera avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant adapté, et avec une brosse souple. Appliquer à l’aide d’une éponge et/ou d’une brosse douce. Ne jamais utiliser de détergent agressif, abrasif ou de produits avec solvants qui pourraient endommager la peinture.      
Changement d'une lame : 
Le remplacement d'une lame s'effectue par le démontage du panneau sur lequel est positionnée la lame incriminée. La lame est enlevée par dévissage et remplacée par une lame conforme.

Specification
  • Les panneaux avec lames décoratives bois NEOCLIN® allient performances acoustiques, esthétique et facilité de pose en plafonds suspendus, ou en décoration murale. 
    Les dalles de plafonds ont des dimensions standards adaptées à la pose des rails suspendus.

Technical specification
  • Unique ref.Ceiling-Panels-PM-40x25-35
  • Collection setSuspended Ceiling / Plafonds Suspendus
  • CollectionSuspended ceiling
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-09-09
  • Edition number1
  • Height (mm)2400
  • Width (mm)600
  • Depth (mm)80
Related
  • Material mainWood
  • Material secondaryGalvanized steel
  • Designed inFrance
  • Manufactured inFrance
  • Weight Net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction - Ceiling

Region availability

Europe
France