Publish your products
PARKETT EK 3-STAV
Opus

PARKETT EK 3-STAV

Opus Parkett är en naturprodukt. Parketten består av tre skikt som ligger tvärs över varandra för att minimera rörelserna i golvet. Limfritt Auto klick låssystem säkrar snabb och säker läggning. Opus Parkett har 3 stavar i bredd på varje planka med slitskikt av ädelträ på ca 2,5 mm. Golvet passar alla rum i huset förutom våtutrymmen. Parketten är omslipningsbar.

Specification
  • Ytbehandling: Mattlack
    Läggningsmetod: Flytande
    Dimension13X185X2200 MM

Technical specification
  • Unique ref.opus-flooring-wood
  • Product familyopus
  • Product groupFloor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2022-09-01
  • Edition number1
  • Height (mm)13
  • Width (mm)185
  • Depth (mm)2200
Related
  • Material mainWood
  • Weight Net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CategoryFlooring - Wood Flooring
  • IFC classificationFloor
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

Region availability

Europe
Åland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City

Similar products

4.5 out of 5 stars 4.5 (15)
3.1 out of 5 stars 3.1 (8)
2.8 out of 5 stars 2.8 (5)
4.0 out of 5 stars 4.0 (12)