Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Double sliding window aluminium
PIERRET

Double sliding window aluminium

Les fenêtres MOVITH ALU sont fabriquées sur-mesure conformément aux normes européennes à partir de profils en ALU de la marque Pierret.

- Système portefeuille 88 mm avec ouvrant 44 mm

- Barrettes polyamide 49 mm dormant / 40 mm ouvrant

- Système d’étanchéité : 2 joints

- Vantail jusque 150 kg avec roulettes réglables

- Quincaillerie de sécurité 4 points

- Épaisseur parois : 1,6 mm

- Vitrage : 28 mm

 

- Clair de jour maximal

- 2 vantaux mobiles en standard

- Drainage invisible

- Disponible dans 48.000 combinaisons de couleurs

  dont 16 combinaisons standard

- Joints discrets – Noir


- Adapté pour la pose en neuf et en rénovation

Specification
  • - Best of Uw 1,46 W/m2.K            

    - Label de laquage: Qualicoat et Qualicoat Seaside (Option)

Technical specification
  • Unique ref.fen2-coul-alu
  • Collection setFenêtres
  • CollectionCoulissante
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-03-25
  • Edition number1
Related
  • Material mainAluminum
  • Material secondaryGlass
Classification
  • BIMobject CategoryWindows - Opening Slide
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Region availability

Europe
Belgium
Switzerland
France
Luxembourg
Netherlands