Publish your products
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois en tunnel
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois en tunnel
Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois en tunnel
    Polytech

    Bloc-porte 2 vantaux sur huisserie bois en tunnel

    Blocs-portes techniques en bois et dérivés exclusivement réalisés sur mesure et répondant aux contraintes réglementaires de sécurité incendie, d’acoustique ou encore d’accessibilité pour les PMR.

    NOUVEAU : désormais nos huisseries et châssis en hêtre ou en pin peuvent être labellisés BOIS DE FRANCE.

    Pour plus de renseignements sur nos produits consultez-nous !

    Specification
    • Caractéristiques :

      • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60, E90, EI90, EI120
      • Acoustique : sans performances ou de 27 à 44 dB (jusqu'à 56 dB en SAS)
      • Solutions avec stabilité 2b ou 3c
      • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
      • Solutions DAS certifiés NF mode 2
      • Options variées de quincailleries et de vitrages
      • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 3000mm*

      *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

    Technical specification
    • Unique ref.Bloc-porte-double-vantaux-HB-tunnel
    • Product familyBlocs-portes en BOIS
    • Product groupBlocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-11-11
    • Edition number1
    Related
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Interior Doors
    • IFC classificationDoor
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors

    Region availability

    Europe
    France
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit