Publish your products
Bloc-porte 1 vantail avec imposte sur huisserie bois affleurante
Bloc-porte 1 vantail avec imposte sur huisserie bois affleurante
    Polytech

    Bloc-porte 1 vantail avec imposte sur huisserie bois affleurante

    Blocs-portes techniques en bois et dérivés exclusivement réalisés sur mesure et répondant aux contraintes réglementaires de sécurité incendie, d’acoustique ou encore d’accessibilité pour les PMR.

    Pour plus de renseignements sur nos produits consultez-nous !

    Specification
    • Caractéristiques :

      • Résistance au feu : sans performances, E30, EI30, E60, EI60
      • Acoustique : sans performances ou de 28 à 45 dB
      • Solutions petite enfance (avec joints anti-pince doigts intégrés)
      • Solutions DAS certifiés NF mode 2
      • Options variées de quincailleries et de vitrages
      • Dimensions : largeur vantail = jusqu’à 1230mm* ; hauteur vantail = jusqu’à 2440mm* ; hauteur imposte = jusqu’à 1230mm*

      *Dimensions indiquées non contractuelles. En fonction des performances et de la typologie de produit demandées - sur consultation uniquement.

    Technical specification
    • Unique ref.Bloc-porte-simple-vantail-imposte-HB-affleurante
    • Product familyBlocs-portes en BOIS
    • Product groupBlocs-portes en BOIS sur Huisserie BOIS
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-09-23
    • Edition number1
    Related
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Interior Doors
    • IFC classificationDoor
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors

    Region availability

    Europe
    France
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit