Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Alu Lamella Mat (PL)
ROCKWOOL

Alu Lamella Mat (PL)

Niepalne maty Alu Lamella Mat ze skalnej wełny ROCKWOOL z jednostronną okładziną ze wzmocnionej folii aluminiowej są przeznaczone do izolacji instalacji i urządzeń w systemach związanych z wentylacją, klimatyzacją oraz ogrzewnictwem budynków.
Specification
  • Niepalna mata Alu Lamella Mat do izolacji instalacji i urządzeń w systemach związanych z wentylacją, klimatyzacją oraz ogrzewnictwem budynków. Maty Alu Lamella Mat są przeznaczone do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynków, powierzchni płaskich oraz cylindrycznych (w układach zarówno pionowych, jak i poziomych), gdzie temperatura medium nie przekracza 250°C. Maty ALU LAMELLA MAT mogą być stosowane również jako izolacja akustyczna mocowana na zewnętrznej powierzchni kanałów.
Technical specification
  • Unique ref.alu-lamella-mat-pl
  • Collection setInsulation
  • CollectionHVAC
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-07-17
  • Edition number1
  • Width (mm)1000
Related
  • Material mainStone Wool
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • OmniClass Number23-13 25 19

Region availability

Europe
Poland