Publish your products
CONLIT 150 AF (PL)
ROCKWOOL

CONLIT 150 AF (PL)

System CONLIT 150 jest przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji stalowych, stropów i ścian z betonu oraz betonowych belek i słupów. Zabezpieczenie systemem CONLIT 150 zapobiega utracie cech wytrzymałościowych stali oraz utracie nośności i stateczności elementów konstrukcyjnych podczas pożaru.

Specification
  • Przy wykorzystaniu systemu CONLIT 150 wykonuje się izolacje ogniochronne wewnątrz budynków.

    Konstrukcje z betonu

    Obłożenie konstrukcji żelbetowych płytami CONLIT 150 zwiększa odporność ogniową monolitycznych stropów i ścian żelbetowych do REI 240 oraz monolitycznych słupów i belek żelbetowych i betonu sprężonego do R 240. System jest skuteczny, prosty, łatwy w wykonaniu i kontroli.

    Zabezpieczenia ogniochronne powinny stanowić szczelną obudowę izolowanych elementów. Płyty z wełny skalnej należy mocować do belek, ścian, słupów i stropów za pomocą stalowych łączników Hilti IDMS lub innych stalowych łączników do mocowania izolacji.

    Konstrukcje stalowe

    Izoluje się elementy konstrukcji stalowych o profilu otwartym i zamkniętym (belki, słupy i rury), o wskaźniku masywności przekroju U/A ≤ 350 m-1. Dzięki temu można uzyskać odporność ogniową profili otwartych i zamkniętych w klasie od R 30 do R 240.

    Płyty systemu CONLIT 150 mocuje się jednowarstwowo na konstrukcji stalowej, stosując jedną z dwóch metod:

    Przy zabudowie trój- i czterostronnej – metodę klocków klinowych wycinanych z płyt CONLIT 150 i przyklejonych do konstrukcji klejem CONLIT GLUE.

    Przy zabudowie dwustronnej i profilach zamkniętych – metodę szpilek przyspawanych do konstrukcji.

    Płyty CONLIT 150 o gęstości nominalnej 165 kg/m3 są produkowane w dwóch odmianach: CONLIT 150 P bez okładziny oraz CONLIT 150 A/F z okładziną z folii aluminiowej.

    Połączenia płyt CONLIT 150 w narożu izolacji, w przypadku izolacji belek i słupów stalowych czy żelbetowych powinny być klejone i uszczelniane klejem CONLIT GLUE oraz dodatkowo wzmacniane za pomocą ocynkowanych stalowych gwoździ montażowych o długości wynoszącej co najmniej 2 x grubość płyt, rozmieszczonych w rozstawie nie większym niż 450 mm.

Technical specification
  • Unique ref.conlit-150-af-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupFire protection
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2023-03-14
  • Edition number1
  • Width (mm)1200
  • Depth (mm)2000
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inPoland
  • Manufactured inPoland
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit