Publish your products
Conlit Plus 60 Alu (PL)
ROCKWOOL

Conlit Plus 60 Alu (PL)

Płyty CONLIT PLUS ALU są elementem systemu CONLIT PLUS, który stosuje się do wykonywania wewnątrz budynków zabezpieczeń ogniochronnych, izolacji termicznych oraz antykondensacyjnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających z blachy stalowej o przekroju prostokątnym.
Specification
  • System CONLIT PLUS stosuje się do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych, izolacji termicznych oraz antykondensacyjnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających.

    Płytę CONLIT PLUS stosuje się do izolacji ogniochronnej kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających w systemie CONLIT PLUS. Dodatek cząsteczek wodorotlenku magnezu poprawia właściwości ogniochronne produktu, a tym samym wpływa na zminimalizowanie grubości zabezpieczenia do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. Płyty posiadają okładzinę z folii aluminiowej.

    Przewody zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 60 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EI 60 (ve ho i↔o) S dla kanałów wentylacyjnych oraz do EI 60 (ve ho) S500multi dla kanałów oddymiających. 

Technical specification
  • Unique ref.conlit-plus-60-alu-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupHVAC
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-07-17
  • Edition number1
  • Height (mm)60
  • Width (mm)1000
  • Depth (mm)1200
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inPoland
  • Manufactured inPoland
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit