Deltarock (HU)
ROCKWOOL

Deltarock (HU)

A szabadalmaztatott Deltarock éklemezek különösen alkalmasak a magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez. Az éklemezek sarkainak levágásával bármilyen 50 és 100 cm közötti szarufaköz-távolság gazdaságosan kitölthető.
Specification
  • Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett, szabadalmaztatott termék (éklemez).
Technical specification
  • Unique ref.deltarock-hu
  • Collection setInsulation
  • CollectionAttics - In between rafters
  • Date of publishing2020-09-29
  • Edition number1
  • Width (mm)1000
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inHungary
  • Manufactured inHungary
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • OmniClass Number23-13 25 19

Region availability

Europe
Hungary