Publish your products
HARDROCK MF PLUS (PL)
ROCKWOOL

HARDROCK MF PLUS (PL)

Dwugęstościowe płyty ze sklanej wełny mineralnej z zespolonym fabrycznie specjalnym welonem na warstwie wierzchniej płyty.
Stosowane na ogół w rozwiązaniach gdzie poszczególne warstwy są ze sobą sklejane. Płyty stosowane jako podkładowe i wierzchnie..

Specification
  • Z dwugęstościowych płyt HARDROCK MF PLUS ze skalnej wełny wykonuje się izolację termiczną, akustyczną i przeciwogniową dachów płaskich.

    Można je układać jednowarstwowo lub wielowarstwowo, bezpośrednio pod powłokowymi pokryciami dachowymi. Stosowane na ogół w rozwiązaniach gdzie poszczególne warstwy są ze sobą sklejane klejami bitumicznymi, poliuretanowymi czy rozpuszczalnikowymi. Mogą być stosowane w mieszanych systemach mocowania (np.: mocowanie mechaniczne + całopowierzchniowe przyklejenie lub przygrzanie izolacji przeciwwodnej) dla podniesienia walorów wytrzymałości na ssanie wiatru. Stosowane również w izolacji attyk, szczególnie o znacznej ich wysokości, gdzie przyklejenie lub przygrzanie całopowierzchniowe izolacji przeciwwodnej eliminuje jej połałdowania. Specjalnie i trwale zespolony z warstwą wierzchnią płyty welon mineralny pozwala na bezpośrednie zgrzewanie pap asfaltowych do wierzchniej części płyty lub przyklejenie papy samoprzylepnej, jak również przyklejenie klejami poliuretanowymi lub rozpuszczalnikowymi odpowiednich do tego zastosowania membran PVC, TPO, FPO czy EPDM. Płyty HARDROCK MF PLUS są przydatne również dla wykonywania bezspoinowych systemów przeciwwodnych i dalej stosowania w mieszanych rozwiązaniach.

Technical specification
  • Unique ref.hardrock-mf-plus-pl
  • Product familyInsulation
  • Product groupFlat Roof Insulation
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2023-07-07
  • Edition number1
  • Width (mm)600
  • Depth (mm)2000
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inPoland
  • Manufactured inPoland
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Poland