Publish your products
HARDROCK Max (PL)
HARDROCK Max (PL)
    ROCKWOOL

    HARDROCK Max (PL)

    Dwugęstościowe płyty HARDROCK MAX są przeznaczone do izolacji termicznej dachów płaskich. Produkowane z wełny skalnej ROCKWOOL są niepalne, charakteryzują je najwyższe parametry mechaniczne – twardość.
    Specification
    • Z dwugęstościowych płyt HARDROCK MAX ze skalnej wełny wykonuje się izolację termiczną, akustyczną i przeciwogniową dachów płaskich. Można je układać jednowarstwowo lub wielowarstwowo, bezpośrednio pod powłokowymi pokryciami dachowymi. Są zalecane do dachów, którym postawiono specjalne wymagania, na przykład codzienną konserwację urządzeń na dachu czy relatywnie wysokie obciążenia od warstw dachów zielonych, balastowych, czy też obciążenia punktowe od ustawianych na dachu instalacji, np.: fotowoltaicznych.
    Technical specification
    • Unique ref.HARDROCK_MAX
    • Product familyInsulation
    • Product groupFlat Roof Insulation
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2019-08-30
    • Edition number1
    • Width (mm)1220
    • Depth (mm)2020
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit