Publish your products
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Rockfit Mono silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat (ca. 35 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren.

Specification
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Technical specification
  • Unique ref.RWNL-rockfit-mono-silver
  • Product familyInsulation
  • Product groupCavity Wall
  • TypeBuilding Materials
  • Date of publishing2021-07-05
  • Edition number1
  • Width (mm)800
Related
  • Material mainStone Wool
  • Material secondaryMineral wool
  • Designed inNetherlands
  • Manufactured inNetherlands
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • ETIM CodeEC010879
  • ETIM NameInsulation blanket/-plate

Region availability

Europe
Belgium
Luxembourg
Netherlands
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit