Publish your products
Hardrock 1000 Multifix (ES)
Hardrock 1000 Multifix (ES)
Hardrock 1000 Multifix (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Multifix (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel rígido de lana de roca de doble densidad. Cara superior de mayor densidad con gran resistencia a pisadas, instalaciones fotovoltaicas y un revestimiento que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas.

    Specification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad (235 y 160kg/m3), cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Multifix, cuya cara superior de mayor densidad se presenta revestida con un velo de vidrio color blanco que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas (UNE-EN 13162), de dimensiones 120 x 100 cm (Bigpanel de 240 x 120 cm), conductividad térmica 0,039 W/mK, reacción al fuego A2-s1,d0 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N. 

      Con garantía de ROCKWOOL durante 25 años para las siguientes prestaciones: Conductividad Térmica, según norma EN 12667; Estabilidad dimensional, según norma EN 13162; Producto incombustible, según la norma EN 13501-1. 

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento, con instalaciones fotovoltaicas, y para láminas bituminosas y sintéticas.


    Technical specification
    • Unique ref.RWS_HARDROCK_Multifix
    • Product familyPanels
    • Product groupRoofs
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-05-28
    • Edition number1
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe Africa South America North America
    Andorra
    Angola
    Argentina
    Costa Rica
    Portugal
    Cape Verde
    Bolivia
    El Salvador
    Spain
    Equatorial Guinea
    Brazil
    Guatemala
    Guinea-Bissau
    Chile
    Honduras
    Mozambique
    Colombia
    Nicaragua
    Ecuador
    Panama
    French Guiana
    Trinidad and Tobago
    Guyana
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit