Publish your products
STALROCK MAX (CZ)
ROCKWOOL

STALROCK MAX (CZ)

Speciální dvouvrstvá deska z kamenné vlny je pro potřeby aplikace do fasádních kazet opatřena zářezem, tak aby došlo k jejímu částečnému předsazení před nos kazety.

Specification
  • STALROCK MAX pro ROCKPROFIL® – Speciální dvouvrstvá deska

    Speciální dvouvrstvá deska z kamenné vlny je určena pro izolaci vnějších obvodových kazetových stěn s nejvyššími požadavky na tepelněizolační, akustické a protipožární vlastnosti. Pro potřeby aplikace do fasádních kazet je opatřena zářezem po délce tak, aby došlo k jejímu částečnému předsazení před nos kazety, což podstatně přispívá k eliminaci tepelných mostů.

    Oblast použití:
    ■ Vnější obvodové kazetové stěny s nejvyššími požadavky na tepelněizolační, akustické a protipožární vlastnosti

Technical specification
  • Unique ref.stalrock-max-cz
  • Product familyInsulation
  • Product groupVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2024-08-20
  • Edition number1
  • Width (mm)605
  • Depth (mm)1000
Related
  • Material mainStone Wool
  • Designed inCzech Republic
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Czech Republic
Slovakia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit