Publish your products
STROPROCK SB (PL)
STROPROCK SB (PL)
    ROCKWOOL

    STROPROCK SB (PL)

    STROPROCK SB to dwugętościowe płyty z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte antracytowym welonem szklanym ROCKWOOL przeznaczone do izolacji termicznej oraz akustycznej stropów garaży lub innych pomieszczeń np. komórek lokatorskich czy pomieszczeń technicznych.

    Specification
    • Sztywne płyty dwugętościowe z wełny skalnej ROCKWOOL pokryte antracytowym welonem szklanym. Podwójna gęstość płyt STROPROCK SB pozwala na uzyskanie doskonałej charakterystyki termicznej i akustycznej izolowanego stropu. Ponadto pozwala na uzyskanie dużej sztywności płyty przy jej niskim ciężarze co w znacznej mierze ułatwia montaż płyt.

    Technical specification
    • Unique ref.stroprock-sb-pl
    • Product familyInsulation
    • Product groupCeiling
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-01-29
    • Edition number1
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inPoland
    • Manufactured inPoland
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Poland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit