Publish your products
Tabique ligero simple 15/48/15 (ES)
ROCKWOOL

Tabique ligero simple 15/48/15 (ES)

Tabique sencillo formado por 1 placa de yeso laminado de 15 mm a cada lado y estructura de montantes y canales metálicos de 48 mm de canto entre los que se dispone 1 panel de lana de roca ROCKWOOL Sonorock Eco o Alpharock Premium
Specification
  • Alpharock Premium: Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 70 kg/m3, no revestido, Alpharock Premium, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60/40 cm, conductividad térmica 0,033 W/(mK); Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr20 (> 20 KPa · s/m2); absorción de agua a largo plazo WL(P) y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN13162-T3-DS(70,90)-MU1-WL(P)-WS-AFr20. Sonorock Eco: Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL densidad nominal 30 kg/m3, no revestido, Sonorock Eco, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60/40 cm, conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1); estabilidad dimensional DS (70,90); Resistividad al flujo de aire AFr5 (> 5 KPa · s/m2); absorción de agua a corto plazo WS y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Alto contenido reciclado > 60%, cubierto por DAP y certificado de bajas emisiones IAC Gold. Código de designación MW - EN 13162-T3-DS(70,90)-MU1-WS-AFr5.
Technical specification
  • Unique ref.tabique_ls_15_48_15
  • Product familyPanels
  • Product groupPartition Walls
  • TypeAssembly (multiple objects)
  • Date of publishing2023-09-21
  • Edition number1
Related
  • Material mainStone Wool
  • Material secondaryGypsum
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryWalls - Partitions
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe Africa South America North America
Andorra
Angola
Argentina
Costa Rica
Portugal
Cape Verde
Bolivia
El Salvador
Spain
Equatorial Guinea
Brazil
Guatemala
Guinea-Bissau
Chile
Honduras
Mozambique
Colombia
Nicaragua
Ecuador
Panama
French Guiana
Trinidad and Tobago
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela