Publish your products
VENTIROCK (CZ)
VENTIROCK (CZ)
VENTIROCK (CZ)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK (CZ)

    Nehořlavé desky VENTIROCK z kamenné vlny jsou určené pro tepelné, protipožární a akustické izolace stavebních konstrukcí, především pro izolaci provětrávaných fasád, kazetových stěn, příček a předstěn, stropů a podhledů nebo šikmých střech. Jsou ideální pro použití v protipožárních systémových konstrukcích.

    Specification
    • Podrobnější popis produktu

      Desky VENTIROCK v šířce 600 mm jsou vhodné pro izolaci kazetových stěn nebo provětrávaných fasád, stropů a šikmých střech.Desky VENTIROCK v šířce 625 mm jsou určené pro izolaci sádrokartonových příček, předstěn nebo podhledů. Jsou ideální pro použití v protipožárních systémových konstrukcích s požadavkem na objemovou hmotností 40 kg/m3.

      Oblast použití:

      - provětrávané fasády (desky lze vkládat např. mezi vodorovné nebo svislé rošty, mechanicky kotvit ke stěně držáky izolace)- kazetové stěny- příčky a předstěny- stropy a podhledy- šikmé střechy- protipožární systémové konstrukceZákladní vlastnosti:Desky z minerální izolace mají vynikající tepelné, akustické a protipožární vlastnosti, jsou odolné a dlouhodobě stálé.Desky VENTIROCK mají výborné tepelněizolační vlastnosti – deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD = 0,035 W/m·K.Izolační desky VENTIROCK jsou nehořlavé, mají nejvyšší třídu reakce na oheň A1, výrazně přispívají k požární bezpečnosti budov.Izolace z kamenné vlny VENTIROCK díky vyšší objemové hmotnosti v konstrukci nesesedají, vyplní celý prostor, nevznikají spáry a netvoří se tepelné ani akustické mosty. Izolace z kamenné vlny při vkládání do konstrukce zachovávají svoji tloušťku i tvar, tlakem se nedeformují. Ke ztenčení tloušťky izolace nedochází ani při jejich kotvení pomocí držáků izolace k zateplované stěně provětrávané fasády. Vyšší hustota znamená více izolačního materiálu a vyšší trvanlivost. Vyšší objemová hmotnost přináší i vyšší užitnou hodnotu v oblasti akustických, protipožárních i mechanických vlastností.Vyšší objemová hmotnost (hustota) desek umožňuje použití v protipožárních systémových konstrukcích. Desky VENTIROCK jsou ideální pro protipožární konstrukce s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m3. Desky mají výborné akustické vlastnosti, skvěle pohlcují zvuk. Zvuková pohltivost AW desek VENTIROCK činí 0,84 pro tloušťku 60 mm a 0,92 pro tloušťku 100 mm. Izolace VENTIROCK pomohou vytvořit klidné a tiché prostředí.Izolační desky jsou v celém objemu hydrofobizované; hydrofobizace znamená ochranu izolace před působením vzdušné vlhkosti a umožňuje stékání vody po povrchu izolace.Desky VENTIROCK jsou vyráběné o rozměru 600 x 1 000 mm v tloušťkách od 50 do 150 mm nebo v rozměru 625 x 1 000 mm v tloušťkách od 40 do 100 mm.

    Technical specification
    • Unique ref.ventirock-cz
    • Product familyInsulation
    • Product groupVertical Wall -Ventilated facade
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-08-14
    • Edition number1
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)1000
    Related
    • Material mainStone Wool
    • Designed inCzech Republic
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
    • IFC classificationMaterial
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Region availability

    Europe
    Czech Republic
    Slovakia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit