VENTIROCK F Super (PL)VENTIROCK F Super (PL)VENTIROCK F Super (PL)
View previous images
View next images
ROCKWOOL

VENTIROCK F Super (PL)

Płyty VENTIROCK F SUPER to dwugęstościowe płyty z wełny skalnej z welonem szklanym, o znakomitych parametrach izolacyjnych, ogniowych i odpornościowych, stosowane w ścianach z elewacją z paneli (blacha, siding, deski), kamienia lub szkła.
Specification
  • Płyty VENTIROCK F SUPER z wełny skalnej zdają egzamin jako izolacja termiczna i akustyczna ścian z elewacją wykonaną z paneli (blacha, siding, deski).
    To także doskonały materiał izolacyjny na ściany z elewacją z kamienia lub szkła.
Technical specification
  • Unique ref.ventirock-f-super-pl
  • Collection setInsulation
  • CollectionVertical Wall -Ventilated facade
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-07-17
  • Edition number1
  • Width (mm)600
Related
  • Material mainStone Wool
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • OmniClass Number23-13 25 19

Region availability

Europe
Poland