PLANISTAR® ONE es un vidrio de capa de control solar y baja emisividad con alta selectividad. Fabricado mediante una pulverización de óxidos metálicos sobre el sustrato de vidrio incoloro PLANICLEAR®, refleja la energía de la radiación solar hacia el exterior y reduce la entrada de energía solar (g=0.38) manteniendo un alto nivel de luminosidad (TL 72%). Además del control solar, PLANISTAR® ONE también proporciona un aislamiento térmico reforzado (Ug 1,0 W/m2K) que limita la pérdida de calor hacia el exterior durante los períodos fríos.
Combinar el aislamiento térmico con el control solar mejora significativamente la eficiencia energética de los edificios. De hecho, esto minimiza las necesidades de calefacción y refrigeración en los edificios. PLANISTAR® ONE contribuye a mantener una temperatura y consumo energético adecuado en todas las estaciones.
Su baja reflexión luminosa exterior (RL 14%) y su estética neutra lo convierten en un producto de alta transparencia que encaja con los requisitos estéticos de diseño arquitectónico.
La gama CLIMALIT ORAÉ® traslada la más reciente y revolucionaria innovación de Saint-Gobain a la ventana: todos los vidrios de estas soluciones han sido fabricados a partir del sustrato de bajo contenido en carbono ORAÉ® lo que contribuye a reducir la huella de carbono del acristalamiento alrededor del 35-40% respecto de idénticas composiciones, con los mismos vidrios con capa y laminados pero sobre sustrato incoloro PLANICLEAR®.
Region availability
| Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brazil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cape Verde | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Eswatini | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Ethiopia | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Gabon | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Ghana | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Guinea-Bissau | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Kenya | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Lesotho | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Liberia | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Libya | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Madagascar | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Malawi | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mali | ||
Malta | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritania | ||
Moldova | Nepal | Saint Lucia | Mauritius | ||
Monaco | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Mayotte | ||
Montenegro | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Netherlands | Pakistan | Saint-Barthélemy | Mozambique | ||
North Macedonia | Palestine | Sint Maarten | Namibia | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Niger | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Nigeria | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | Republic of the Congo | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | São Tomé and Príncipe | |||
Slovakia | Taiwan | Senegal | |||
Slovenia | Tajikistan | Seychelles | |||
Spain | Thailand | Sierra Leone | |||
Svalbard and Jan Mayen | Türkiye | Somalia | |||
Sweden | Turkmenistan | South Africa | |||
Switzerland | United Arab Emirates | South Sudan | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |