Publish your products
Folding Wall Varioplan 30T
Folding Wall Varioplan 30T
Folding Wall Varioplan 30T
Folding Wall Varioplan 30T
    Saxi

    Folding Wall Varioplan 30T

    Saxi har varit en av de ledande tillverkarna av vikväggar sedan 1979. Dagens modeller löser de allt mer tekniskt komplicerade konstruktioner som krävs för att möta de höga ljudkrav som ställs idag.

    Varioplan T (vikvägg) saknar, till skillnad från andra väggar på marknaden, helt mekaniska delar i själva väggen. Den tätas i stället med ett patenterat tryckluftssystem, vilket ger en semiautomatisk vägg med överlägsen hållbarhet, låga servicekostnader och hög ljuddämpning.

    • Sedan 1965
    • Robust teknik
    • Friktionslös manövrering
    • Snabb och enkel installation
    • Världsomspännande montage
    • Semiautomatiska väggar
    • Bästa vikt/isolering förhållande
    • Fri motorplacering
    • Unik patenterad tätningsmekanik

    Funktioner
    Airseal®
    I stället för komplexa mekaniska lösningar med rörliga delar i väggen är vår Airseal-lösning befriande enkel och robust. Väggen tätar och låser sig automatiskt, i helt plant läge, med hjälp av tryckluft. Det ger en stabil, ljudisolerad vägg med friktionsfri manövrering, lång livslängd och låga servicekostnader.

    Semiautomatik
    Vår nyckelstyrning tillåter tätning, lyftning och låsning av väggen med enbart vridning av en nyckel. Tack vare en ljudlös liten kompressor och vårt patenterade tryckluftssystem kan väggarna enkelt stängas och öppnas utan manuellt

    Diskret design
    Till skillnad från många andra märken kräver inte våra vikväggar någon golvskena.

    Kompressor
    Våra vikväggar tätas med hjälp av en liten diskret kompressor som körs via ett vanligt 220 V-uttag. Kompressorn kan placeras i stort sett var som helst så länge det går att förse väggen med en 8 mm tjock luftslang. Kompressorn måste kunnas nås för service.

    Akustiktester
    Till skillnad från många av våra konkurrenter som bara redovisar labbvärden, har vi så kallade fältvärden. Det ger en mer realistisk bild av hur väl ljudisolerad din vägg kommer att bli när den är monterad.

    Specialbeställningar
    Våra väggar är enkla att specialbeställa och anpassa efter era önskemål, både vad gäller färger, material, utförande och speciallösningar.

    Specification
    • Vårt patenterade Airseal-system gör Varioplan T till det perfekta valet när ljudisolering, smidighet och lång livslängd står i fokus. När väggen stängs tätas den helt ljudlöst och automatiskt, vilket ger en mycket stabil vägg som är fullständigt plan. Detta är marknadens i särklass enklaste, billigaste och säkraste semiautomatiska vikvägg..

      Specifikationer
      Bredd (B): 2-20 m

      Höjd (H): 1-4 m

      Tjocklek (k4): 80 mm

      Takprofil BxH (k5, k3): 296x192 mm

      Karm (k1, k2): 135, 110 mm

      Sektionsbredd (b2): 600-1000 mm

      Uppsamling: Centrisk vid kortsida vägg

      Urhängning: Centrisk i tak

      Styrning: Friktionslös manuell

      Yta: Laminat, faner eller målad

      Tätning: Komprimerad luft

      Golvskena: Nej

      Väggtyp: Semiautomatisk

      Airseal system
      Airseal: Ja

      Kompressor: Helautomatisk

      Kompressor storlek: 40x25x20 cm

      Kompressor placering: Fri placering med 10 mm luftslang till vägg

      Kompressor elektricitet: 220 V standard

      Vikt/m²: 35 kg

      Ljudreduktion fält: 35 dB

      Ljudreduktion labb: 41 dB

      Tillval 

      • Paneldörr
      • Fönster
      • Dörröppning
      • Färgade profiler
    Technical specification
    • Unique ref.vikvagg-varioplan-30t
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-10-13
    • Edition number1
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Folding Walls

    Region availability

    Europe
    Sweden