Publish your products
(BR) Essential LED Panel

(BR) Essential LED Panel

A luminária Essential LED Panel é uma solução econômica que oferece uma iluminação diferenciada e com alta vida útil. Mais confiável, mais profissional, a solução de LED mais acessível para escritórios. Que permite criar um ambiente nos escritórios melhor iluminado e mais confortável.

Specification
  • • Design fino e elegante construída com material de alta qualidade;

    • Sistema anti-amarelamento em toda vida útil do produto;

    • Vida útil longa disponível em três temperaturas de cor;

    • Fluxo luminoso aproximado de 4.200 lm;

    • Eficácia luminosa de até 125 lm/W;

    • Grau de proteção IP40 na parte frontal;

    • Vida útil de 50.000 h a 25°C;

    • Alimentação 100-277V, 50/60 Hz;

Technical specification
  • Unique ref.essential-led-panel
  • TypeBuilding Materials
  • Date of publishing2025-02-22
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryLighting - Ceiling Mounted
  • IFC classificationLight Fixture

Region availability

South America
Brazil
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit