Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
PRÉGYFORM T - Partition/Ceiling Junction - SINIAT Design

PRÉGYFORM T - Partition/Ceiling Junction - SINIAT Design

Plaque de plâtre préformée pour le traitement des points singuliers de jonction Cloison/Plafond. Solution pour l'intégration de lumière dans une gorge adaptée.

Specification
  • Application:

    • Solution livrée collée et montée prête à poser
    • Mise en oeuvre facilitée pour un ouvrage technique
    • Ossatures standards

    Bénéfices:

    • + Rapide, + précis et + esthétique
    • Constitué en Prégydéco avec couche d'impression déjà réalisée pour faciliter la mise en peinture
    • Découpe numérique pour un rendu parfait
    • Fabriqué en France
Technical specification
  • Unique ref.pregy-form-t-jonction-cloison-plafond-siniat-design
  • Collection setSiniat Design
  • CollectionPRÉGYFORM
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2022-10-28
  • Edition number1
  • Height (mm)150
  • Width (mm)250
  • Depth (mm)2500
Related
  • Material mainPlaster
  • Material secondaryWood
  • Weight Net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Gypsum / Fiber / Drywall

Region availability

Europe
France