Publish your products
YD Spine 30
Snickarper

YD Spine 30

Ytterdörr Spine började med ett önskemål från en kund som ville ha ytterdörrar som upplevelsemässigt förmedlade en känsla av trygghet. Dörrar med kombinationen av ett mörkt och hårt träslag som teak med inläggningar av aluminiumlister på dörrbladets utsida förmedlar just en sådan gedigen känsla av kvalitet och säkerhet. Bilderna visar våra ytterdörrar Spine i 6 olika utföranden.
Technical specification
  • Unique ref.ydSpine30
  • Product familyYtterdörrar
  • Product groupSpine
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-05-21
  • Edition number1
  • Height (mm)2500
  • Width (mm)1000
  • Depth (mm)650
Related
  • Material mainAluminum
  • Material secondaryOak
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Door sets
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

Region availability

Europe
Sweden
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit