Publish your products
Portugal_B7C3_02_PIR_Plancha_EfigreenAcie40
SOPREMA

Portugal_B7C3_02_PIR_Plancha_EfigreenAcie40

Efigreen® Acier é um painel rígido de poliisocianurato termoisolante com revestimento de alumínio gofrado nas duas faces.

Specification
  • O Efigreen® Acier foi desenvolvido para o isolamento térmico de coberturas planas, em novas construções ou remodelações.

    Aplicação:

    O Efigreen® Acier é aplicado como suporte impermeabilizante principalmente em lajes metálicas e coberturas de betão, tanto em coberturas novas como em remodelações.

    Ao utilizar o Efigreen® Acier, a impermeabilização será realizada com recurso a mantas betuminosas ou sintéticas com fixação mecânica.

    Vantagens do sistema de COBERTURA METÁLICA com Efigreen® Acier:

    - O sistema de laje metálica é tradicionalmente composto por um suporte baseado num perfil de chapa metálica ondulada, o painel de isolamento térmico Efigreen® Acier e a membrana impermeabilizante; isto resulta numa cobertura leve (entre 10 e 20 kg/m², incluindo o peso da chapa metálica ondulada e dos painéis de isolamento térmico). O Efigreen® Acier e a impermeabilização, com todas as fixações e outros materiais auxiliares), reduzindo assim as cargas permanentes sobre a estrutura.

    - A cobertura assim construída pode ser visitada para fins de manutenção, permitindo o tráfego ocasional de trabalhadores.

    - O Efigreen® Acier, devido à sua boa rigidez mecânica e estabilidade dimensional, oferece um suporte sólido e estável para a fixação mecânica da impermeabilização. Isto reduz as tensões potenciais do vento ou do tráfego pedonal, e as tensões resultantes nas fixações da membrana impermeabilizante.

Technical specification
  • Unique ref.PRDB7C3_49-copy
  • Product familyInsulation
  • Product groupWaterproofing and insulation product
  • TypeDigital Inventory (Products)
  • Date of publishing2026-11-04
  • Edition number1
Related
  • Material mainPolyisocyanorate PIR
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Waterproofing & Membranes
  • IFC classificationMaterial
  • ETIM CodeEG020500
  • ETIM NameBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPolyisocyanurate (PIR) foam boards
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

Region availability

Europe
Portugal