Publish your products
Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Portugal_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

m2 Corte de humidade, através do sistema de drenagem com camada drenante de polietileno de alta densidade (PEAD) com 20 mm de espessura com resistência à compressão >200 kPa, tipo DRENTEX PROTECT MAXI, aplicação de membrana impermeabilizante de dupla camada aderida à camada de betão magro e concebida para aderir à laje de fundação, formada por uma dupla camada de betume elastomérico SBS; primeira camada de 3 kg com reforço de feltro de poliéster (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP conforme UNE 104410) e segunda camada completamente aderida à inferior de 4,8 kg, com reforço de feltro de poliéster (FP) e com acabamento superior em tecido não tecido de poliéster tipo MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP conforme UNE 104410) colocada após imprimação com EMUFAL PRIMER com um sobremetal mínimo de 300 g/m2 aplicado em duas ou três camadas, pronta a receber a betonagem.

Technical specification
  • Unique ref.SOL000428-copy
  • Product familywaterproofing
  • Product groupWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypeBuilding Materials
  • Date of publishing2026-11-04
  • Edition number1
Related
  • Material mainBitumen
  • Material secondaryPolyethylene
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction - Decks, Slabs & Floors
  • IFC classificationSlab
  • ETIM CodeEG020700
  • ETIM NameBuilding sector - other

Region availability

Europe
Portugal