Publish your products
Seinäkiinnitteinen hylly 900x400, 5-hyllytasoa

Seinäkiinnitteinen hylly 900x400, 5-hyllytasoa

Sovella seinään kiinnitettävä hyllyjärjestelmä muodostuu säätölistoista, kannattimista ja teräshyllyistä. Osia saa valkoisena (-21) ja hopeanharmaana (-38). Sovella hyllyjärjestelmä soveltuu hyvin julkisten tilojen varastohin. Järjestelmään on saatavana myös vetokoreja, lankahyllyjä, reikätaustoja ja työkalukoukkuja sekä naulakkoja ja vaatetankoja. Järjestelmään kuuluu myös vapaasti seisova hyllystö.
Technical specification
  • Unique ref.1110045F
  • Product familyHyllyjärjestelmät
  • Product groupTeräshyllyt
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-04-29
  • Edition number1
  • Height (mm)2000
  • Width (mm)940
  • Depth (mm)415
Related
  • Material mainPowder coated steel
  • Material secondaryPowder coated steel
  • Designed inFinland
  • Manufactured inFinland
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Shelving & Storage
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit