Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Kompakt 270 14 rom D 25 mm  brevinnkast

Kompakt 270 14 rom D 25 mm brevinnkast

Postkasse til leilighetsbygg og næringsbygg.

Stansefabrikken produserer Norges mest brukte systempostkasser, og anbefales av Posten Norge grunnet lang levetid og god brukervennlighet for både mottaker og transportør.

Kompakt er tilvirket for å benyttes der det er begrenset vegg areal, for å få plass til flest mulig postkasser innenfor et gitt mål. De største postkassene på 14 og 16 rom er utmerket til dette formålet. Ved montering senkes disse to variantene noe lavere mot gulvet enn resten av serien, slik at rekkevidden til øverste rad kommer i en tilfredsstillende høyde for bud og mottaker. 1750 mm er det anbefalte maksimums målet for høyde fra gulv til øverste hyllekant, annet kan avtales med Posten der det er nødvendig for å få plass/der det anses som riktig for å ikke spre anlegget på flere steder.

HomeSolution er et naturlig valg til det nøkkelfrie bygg, med egen nettportal for enkel administrasjon av låser og navneskilt, samt app for bl.a. tilgangsdeling. Redigerbare navneskilt holder kassen oppdatert, og bringer oppgangen til en tidsriktig standard. I tillegg forsvinner bruk og kast av postkasseskilt ved flytting og navneendringer.

Kompakt serien:

Kompakt HomeSolution – elektroniske låser og skilt, egen HomeSolution app og nettportal for administrasjon. Leveres med nøkkelkort. Kan integreres mot ARX m.fl. .

Kompakt Advanceelektroniske låser (Mifare) og nøkkelbrikker, med eller uten tilknytning til byggets adgangskontroll system. Kan åpnes med apper: ID-BOX IQ og Unlock.

Kompakt Classic – standard 5-stifts sylinderlås, eller systemlås tilpasset byggets låssystem.


Modulene produseres fra 3 til 8 postkasser i høyden, i to bredder med høyrehengslet for enkel-rad samt dobbelhengslede dører i dobbel-rads utgaven. HomeSolution produseres kun i høyrehengslet enkel-rad utgave.

Kompakt systempostkasser er beregnet på innendørs montering, direkte på veggen eller innfelt i vegg.

Postkassemodulene leveres med postsonelås til postbudets fellesåpning. Sonelåsene er en del av et landsomfattende system eid av Posten Norge. Dørlåser leveres ferdig montert.

  • Moduler 3-16 rom per modul
  • Vi anbefales av Posten Norge
  • Sterk konstruksjon – alle komponenter produseres i stål
  • Solide låser i en kvalitet anerkjent av autoriserte låsesmeder
  • Svært plasseringsvennlig – kan monteres i inntil 3 høyder
  • Ryddig merking med graverte eller digitale skilt

Merking - navneskilt

Graverte eller digitale navneskilt kan leveres sammen med postkassene. Digitale skilt redigeres via app på mobilen, uten å ta skiltet av kassen. Midlertidige løsninger som klistrelapper og tekst i håndskrift påført direkte på postkassen.

HomeSolution serien leveres med e-blekk skilt som en del av den totale løsningen, ferdig tilkoblet tilhørende leilighet ved montering - og redigeres via pc/mobil enhet.

Specification
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm galvanisert stål. Galvanisert. Innendørs bruk/portaler/garasje.
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: NCS S 0500-N Klassisk Hvit, sandstruktur. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking (HomeSolution: fast plassering for leil. nummer og elektronisk skilt)
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • Dybde 270mm - se FDV for høyder og bredder
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Technical specification
  • Unique ref.Kompakt270-14r-d-25mm
  • Collection setPostkasser
  • CollectionKompakt 270
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2018-05-28
  • Edition number1
  • Height (mm)999
  • Width (mm)838
  • Depth (mm)270
Related
  • Material mainHot-dip Galvanized
  • Material secondarySteel
  • Weight Net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Post & Mail Boxes
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC namePost
  • UNSPSC code301029
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11

Region availability

Europe
Norway