Publish your products
Munksten 210X210x100
S:t Eriks
Archived

Munksten 210X210x100

Munkstenen är ett populärt system med gränslösa möjligheter. Denna marksten/platta är slät med fasade kanter och passar utmärkt för beläggning av offentliga rum som gator, torg och parkeringsplatser.

Använd gärna de större formaten för att bilda genomkorsande, trygga stråk över de öppna ytorna. Munkstenen bygger på modulmåttet 210 mm och täcker in ett stort antal kompletterande produkter som taktila plattor, gräsarmering och ränndalsplattor.

Technical specification
  • Unique ref.9510-100600
  • Product familyMarksten
  • Product groupMunksten
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-10-25
  • Edition number1
  • Height (mm)100
  • Width (mm)210
  • Depth (mm)210
Related
  • Material mainConcrete
  • Material secondaryConcrete
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)10.1
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones
  • IFC classificationObject
  • ETIM CodeEC012349
  • ETIM NameConcrete tile
  • UNSPSC nameConcrete bricks
  • UNSPSC code30131603
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit