Publish your products
Rustik kilsten 1, 49/159x133x50
S:t Eriks
Archived

Rustik kilsten 1, 49/159x133x50

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärker intrycket av flera rum i trädgården.

Bygg gärna en låg mur runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.

Technical specification
  • Unique ref.9533-050107
  • Product familyMarksten
  • Product groupRustik kilstenar
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-05-25
  • Edition number1
  • Height (mm)50
  • Width (mm)159
  • Depth (mm)133
Related
  • Material mainStone
  • Material secondaryStone
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)4.6
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit