Publish your products
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Archived

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Technical specification
  • Unique ref.9680-070207
  • Product familyPlattor
  • Product groupTaktila plattor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-10-25
  • Edition number1
  • Height (mm)75
  • Width (mm)210
  • Depth (mm)210
Related
  • Material mainStone
  • Material secondaryStone
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameStone bricks
  • UNSPSC code30131604
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit