Publish your products
Kabelränna 535 Citybanan 545x2250x400
S:t Eriks
Archived

Kabelränna 535 Citybanan 545x2250x400

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Trafikverkets och Banenords (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvarmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.

Technical specification
  • Unique ref.Kabelranna-535-Citybanan-545x2250x400
  • Product familyJärnvägsprodukter
  • Product groupKabelrännor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2022-08-11
  • Edition number1
  • Height (mm)400
  • Width (mm)454
  • Depth (mm)2250
Related
  • Material mainConcrete
  • Weight Net (Kg)449
Classification
  • BIMobject CategoryEngineering & Infrastructure - Railroad
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePM_30_30_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLandscape model
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit