Selecting the location and language will prioritise localised information.
United States
English (US)
Continue
Language
Publish your products
Free sign up
Log in
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Help UNICEF’s work with children and families in Ukraine.
steriks/products/d2e04f78-8604-40b8-ac2f-ec122d65fe30
Home
Categories
Engineering & Infrastructure
Railroad
Kontaktledningsfundament typ 5 1400x1400x2600x
S:t Eriks
Follow
Kontaktledningsfundament typ 5 1400x1400x2600x
Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Download
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
Foundation-1400x1400x2600-type-5
Collection set
Järnvägsprodukter
Collection
Fundament
Type
Object (single object)
Date of publishing
2022-08-11
Edition number
1
Height (mm)
2600
Width (mm)
1400
Depth (mm)
1400
Links
Links
Product url
https://steriks.se/produktsortiment/trafik--jarnvag/jarnvagsprodukter/kontaktledningsfundament-typ-5/
Technical description
https://steriks.se/api/productdatasheet/produktblad-Fundament-8572
Related
Related
Material main
Concrete
Weight Net (Kg)
2950
Classification
Classification
BIMobject Category
Engineering & Infrastructure - Railroad
IFC classification
Object
Uniclass 2015 Code
PM_30_30_45
Uniclass 2015 Description
Landscape model
OmniClass Title
Landscaping
OmniClass Number
23-11 27 00
Region availability
Europe
Sweden
Similar products
S:t Eriks
Sugtransformatorfundament typ 6 1400x1900x2600
Download
S:t Eriks
Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv
Download
S:t Eriks
Kabelränna 350 Citybanan 355x2250x400
Download
S:t Eriks
Kabelränna 535 Citybanan 545x2250x400
Download
S:t Eriks
Kabelränna 880 Dubbelkanal 880x2250x300
Download
S:t Eriks
Kabelränna 1070 Citybanan 1070x2250x400
Download