Publish your products
Water Heater UFP 5 t
Water Heater UFP 5 t

    Water Heater UFP 5 t

    STIEBEL ELTRON small water heater UFP 5 t, 5 l, 2.0 kW/230 V, white
    Specification
    • Anwendung •  Die drucklosen, offenen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise das Waschbecken im Badezimmer oder die Küchenspüle. •  Die Geräte zur Untertisch-Montage lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen.

      Komfortmerkmale •  Die energiesparende Thermostop-Funktion verhindert die Schwerkraft-Zirkulation zwischen dem Kleinspeicher und der Armatur, die Armatur heizt sich nicht unerwünscht auf. •  Die Wunschtemperatur wird stufenlos über einen Drehwähler am Gerät eingestellt, eine dreistufige Begrenzung der Temperatur ist möglich. Die Temperatur wird dank eines im Wasser montierten Sensors schnell und genau erfasst. •  Die Aufheizphase wird optisch angezeigt.

      Effizienz •  Das Wasser wird unmittelbar an der Entnahmestelle erwärmt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. •  Geringe Energieverluste durch die hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen

      Installation •  Schnelle Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. •  Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. •  Unebenheiten der Wand und Bohrlochabweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. •  Das Gerät verfügt über Wasser-Schraubanschlüsse für den sicheren Anschluss an die Wasserleitung. •  Ein Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker ist im Lieferumfang enthalten.

      Sicherheit •  Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. •  Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheitstemperatur-Begrenzer. •  Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. •  Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.

    Technical specification
    • Unique ref.UFP-5-t
    • Product familySmall
    • Product groupwater heaters
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2022-05-09
    • Edition number1
    • Height (mm)418
    • Width (mm)252
    • Depth (mm)222
    Related
    • Material mainPlastic
    • Designed inGermany
    • Manufactured inGermany
    • Weight Net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CategoryPlumbing - Water heaters

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit