Publish your products
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE
STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHE

    › 3-phase power system
    › Bare wire produces heat fast and safely for use
    › Able to increase temperature from 10 to 38 degrees Celsius in 10 seconds
    › Convenient with remote control, that you can control temperature as you want
    › 5-year warranty for heater and 1-year for other accessories

    Thai

    • ระบบไฟ 3 เฟส
    • ขดลวดทำความร้อน (Bare Wire) ให้ความร้อนได้รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้งาน
    • สามารถเพิ่มอุณหภูมิจาก 10 องศาเซลเซียส ถึง 38 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 10 วินาที
    • สะดวกสบายด้วยรีโมทคอนโทรล ควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการ
    • รับประกันอุปกรณ์ทำความร้อน 5 ปี อุปกรณ์อื่น 1 ปี


      Technical specification
      • Unique ref.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHE
      • Product familyHVAC
      • Product groupWater Heaters
      • TypeObject (single object)
      • Date of publishing2020-12-23
      • Edition number1
      • Height (mm)478
      • Width (mm)225
      • Depth (mm)105
      Related
      • Material mainABS
      • Designed inThailand
      • Manufactured inThailand
      Classification
      • BIMobject CategoryPlumbing - Water heaters

      Region availability

      Asia
      Armenia
      Azerbaijan
      Bangladesh
      Bhutan
      British Indian Ocean Territory
      Brunei
      Cambodia
      China
      Christmas Island
      Cocos (Keeling) Islands
      Georgia
      Hong Kong
      India
      Indonesia
      Japan
      Kazakhstan
      Kyrgyzstan
      Laos
      Macau
      Malaysia
      Maldives
      Mongolia
      Myanmar (Burma)
      Nepal
      North Korea
      Pakistan
      Philippines
      Singapore
      South Korea
      Sri Lanka
      Taiwan
      Tajikistan
      Thailand
      Turkmenistan
      Uzbekistan
      Vietnam
      BIMobject product library

      Design App for Revit

      Load families straight into your Revit model in one click

      Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

      • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
      • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
      • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit