Publish your products
Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM
Timberman

Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM

De lamelopbyggede parketgulve er ikke bare en flot og holdbar gulvløsning. De enkelte parketstaves varierende farvespil skaber afveksling og liv på gulvfladen. Prime er den rene sortering, hvor et bredt farvespil ikke tillades. Resultatet bliver et meget stilfuldt og harmonisk trægulv, der passer til enhver indretningsstil. Skal der mere liv i rummet, vælges sorteringen accent. Her tillades et mere livligt farvespil, og derved kan trægulvet danne basis for en mere speciel indretning. Multiclic - Naturolie natur
Technical specification
  • Unique ref.144012MO
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2012-03-14
  • Edition number1
  • Height (mm)14
  • Width (mm)190
  • Depth (mm)2200
Related
  • Material mainWood
  • Material secondaryWood
Classification
  • BIMobject CategoryFlooring - Laminate
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameWood flooring
  • UNSPSC code30161702
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit