We are using cookies to provide our services. By using our services you agree to our use of cookies.
;

OPTIMAL Vridfönster

Unique ref.: T_VF_O
Brand: Traryd
Product family: Optimal Fönster
Product group: Vridfönster
Date of publishing: 2014-05-08
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (5)
Vridfönster är vår mest sålda fönstermodell. Ett vackert, funktionellt fönster med modern teknik och smarta lösningar. Traryd Optimal har spanjolettlås och öppnas enkelt med ett handtag. Fönstret hamnar då i ett fast vädringsläge, för att öppna helt måste du lyfta en vädringsspärr som annars håller fönstret på plats.Vårat vridfönster underlättar fönsterputsningen på utsidan, genom att vrida runt fönstret så att utsidan vänds inåt.Mattlackerad aluminium på utsidan ger dig ett minimalt underhåll.

Kan även fås i 2- och 3-luft.


Material main: Wood
Material secondary: Aluminium
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Windows - Opening Hinge
IFC classification: Window
UNSPSC name: Windows
UNSPSC code: 301716
Uniclass 1.4 Code: L413
Uniclass 1.4 Description: Windows
Uniclass 2.0 Code: PR-59-97
Uniclass 2.0 Description: Windows
NBS Reference Code: 59-97
NBS Reference Description: Windows

BIMobject®