Ventilateur de plafond haut de gamme i6Ventilateur de plafond haut de gamme i6Ventilateur de plafond haut de gamme i6Ventilateur de plafond haut de gamme i6
View previous images
View next images

Ventilateur de plafond haut de gamme i6

i6 est un ventilateur pour bureaux et commerces, voire particuliers, qui reprend le 'look' de nos brasseurs grand format HVLS.
i6 est unique dans sa catégorie avec son aspect industriel*.
Il est disponible en version INDOOR ou OUTDOOR, existe en diamètre 1.5/1.8/2.1m et a une épaisseur minime (seulement 34cm pour le modèle 1.5m) et en 4 coloris standards.
Avec un niveau sonore inférieur à 35 dBA, i6 est idéal pour les endroits où le calme est important.
i6 est compatible avec les GTC du marché, et peut être piloté via Smartphone ou Alexia.
Une tête LED est disponible en option.

Technical specification
  • Unique ref.turbobrisei6
  • Collection setVentilateurs plafond
  • CollectionHaiku
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-08-17
  • Edition number1
  • Height (mm)210
  • Width (mm)2100
Related
  • Designed inUnited States
  • Manufactured inUnited States
  • Weight Net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Natural Ventilation

Region availability

Europe
France