Rilevatore ottico di fumo a basso profilo
Urmet

Rilevatore ottico di fumo a basso profilo

I rivelatori di fumo funzionano secondo il principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l'eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all'interno della cella di analisi. I rivelatori di fumo devono essere installati in luoghi dove non siano presenti correnti d'aria che potrebbero deviare il flusso delle particelle prodotte dalla combustione e in luoghi dove le normali attività svolte non producano incendi di materiali gassosi
Specification
  • Tensione di alimentazione: 20Vcc (tensione modulata da -15% a + 10%) Assorbimento medio a riposo: 65 µA@20Vcc Assorbimento in allarme: 23mA@20Vcc Led a 3 colori: rosso allarme - verde normale funzionamento – giallo necessita manutenzione - lampeggio verde con sequenza lampeggi gialli stato di guasto. Tempo reset minimo: 300 mS Umidità relativa max: 93% Temperatura di funzionamento: -10° ÷ 55°C Materiale: ABS V0 Dimensioni: ø 90 x 31 (H) mm Certificato EN54 parte 7, numero certificazione: 1293-CPD-0190
Technical specification
  • Unique ref.1043_401
  • Collection setFire
  • CollectionDetector
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-02-10
  • Edition number1
Classification
  • BIMobject CategoryFire Products - Protection

Region availability

Europe
Italy