Centrale convenzionale di rilevazione fumi a 4 zone
Urmet

Centrale convenzionale di rilevazione fumi a 4 zone

La centrale di rivelazione incendio 1043/424 consente il controllo di due zone indipendenti, con un massimo di 32 dispositivi per zona. Ogni linea è considerata come una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando da tastiera. La centrale dispone di due uscite: un’uscita sirena di allarme generale, che si attiva con almeno una zona in allarme, ed una di guasto generale, che si attiva quando si verifica una condizione di guasto in centrale o su di una zona. L’uscita sirena di allarme generale può essere attivata o disattivata tramite tastiera. Altre uscite a relè, di allarme generale ed allarme di zona, sono disponibili su scheda relè opzionale. È possibile, indipendentemente per ogni zona, decidere se ottenere la segnalazione di allarme con un solo dispositivo in allarme (singolo consenso) oppure con almeno due dispositivi in allarme (doppio consenso). Conforme alle norme EN54 parte 2-4. N° 0051-CPD-0339
Specification
  • N. zone: 4 Alimentazione: 4 Corrente massima: 1,9A Carico esterno massimo: 1,6A Assorbimento in preallarme: 20mA Assorbimento in allarme: 40mA Uscita sirena supervisionata: 24Vcc@500 mA Uscita campo: 24Vcc@500 mA Uscita relè di guasto: 24Vcc@1A Memoria non volatile Esclusione delle singole linee Visualizzazione info: LED Alloggiamento accumulatori: 2 da 12V@7A Materiale: ABS
Technical specification
  • Unique ref.1043_424
  • Collection setFire
  • CollectionControl Unit
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-04-19
  • Edition number1
  • Height (mm)240
  • Width (mm)340
  • Depth (mm)96
Classification
  • BIMobject CategoryFire Products - Protection

Region availability

Europe
Italy