Publish your products
Leca®Block 88

Leca®Block 88

Det benyttes veldig mye Leca blokker til innvendige bærende og ikke bærende vegger samt utvendig til kalde konstruksjoner som garasje, boder osv. Lecas gode egenskaper til slike vegger er både det rent praktiske (små enheter som er lette å håndtere på en byggeplass) og det byggtekniske (bæreevne, lyd og brann). Innervegger kan i prinsippet mures av alle dimensjoner og typer Leca blokker. I praksis begrenser det seg imidlertid til Leca Blokk, Leca Finblokk og Leca Lydblokk, mens Leca Isoblokk hovedsakelig benyttes til yttervegger.
Technical specification
  • Unique ref.LB88
  • Product familyLeca®
  • Product groupProdukter
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2014-11-13
  • Edition number2
  • Height (mm)300
  • Width (mm)500
  • Depth (mm)88
Related
  • Material mainMasonry
  • Material secondaryMasonry
  • Designed inNorway
  • Manufactured inNorway
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Masonry
  • IFC classificationMember
  • UNSPSC nameBricks
  • UNSPSC code301316

Region availability

Europe
Norway
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit