Publish your products
Tablón túnez rojo 15 x 15 cm
Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

    Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

    La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal para tus proyectos; cero manchas y opciones infinitas de crear espacios impactantes combinando diversos tamaños y colores.
    Technical specification
    • Unique ref.225000384
    • Product familyQuarry tile
    • Product groupQuarry tile
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-07-13
    • Edition number1
    • Height (mm)150
    • Width (mm)150
    • Depth (mm)10
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador