Publish your products
Ganzglas Ecke
Air-lux

Ganzglas Ecke

Die erfolgreiche air-lux Aluminium Schiebefenster-Fassade kann mit nochmals verbesserten bauphysikalischen Leistungen einen weiteren Beitrag zur Energieeinsparung und Komfortverbesserung leisten. Mit air-lux 173 werden Schweizer Minergieanforderungen zum Lieferstandard. Die robuste, qualitativ hochwertige Konstruktion mit schmaler Profilansichtsbreite gewährleistet Prüfbestwerte in Grössen von bis zu 18 m2 (max. Dimension B x H 5.9 × 3 m oder 4.2 x 3 m). Das patentierte Schiebefenstersystem ist unterhaltsfrei, manuell sehr komfortabel bedienbar und mit einem einzigartigen luftunterstützten Dichtungskonzept ausgerüstet.
Technical specification
  • Unique ref.173_2
  • Product familySchiebefenster
  • Product groupFassadensystem
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-01-11
  • Edition number1
  • Height (mm)3000
  • Width (mm)5900
  • Depth (mm)173
Related
  • Material mainAluminium
  • Material secondaryAluminium
  • Designed inSwitzerland
  • Manufactured inSwitzerland
  • Weight Net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CategoryWindows - Fixed Frame Windows
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit