Publish your products
Malla bout 3D geo grey 300 x 300 mm
Malla bout 3D geo grey 300 x 300 mm

    Malla bout 3D geo grey 300 x 300 mm

    Mallas de vidrio en donde se combinan diferentes acabados. texturas. formas geométricas

    para lograr un mosaico lleno de diseño, elegante y a la vanguardia. Ideales para uso en

    zonas húmedas, cocina, piscina. Uso en pared.

    Specification
    • Mallas de vidrio en donde se combinan diferentes acabados. texturas. formas geométricas

      para lograr un mosaico lleno de diseño, elegante y a la vanguardia. Ideales para uso en

      zonas húmedas, cocina, piscina. Uso en pared.

    Technical specification
    • Unique ref.135038502
    • Product familyCeramic tiles
    • Product groupNatural stone finish
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2024-02-29
    • Edition number1
    • Width (mm)300
    • Depth (mm)300
    Related
    • Material mainCeramics
    • Material secondaryCeramics
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Other Building Materials

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador