Publish your products
Cerámica rlv myra ash gris 300 x 900 mm

Cerámica rlv myra ash gris 300 x 900 mm

La Cerámica RLV Myra Ocean Azul Mate de ALFA es una opción perfecta para crear ambientes interiores armoniosos. Esta cerámica presenta un diseño cuidadosamente elaborado para brindar elegancia y comodidad a tus espacios. Con un formato de 30x90 y un acabado mate estructurado, esta cerámica destaca por su apariencia sofisticada y su textura agradable al tacto. Su acabado mate agrega un toque de serenidad y calidez a cualquier ambiente. Ya sea que desees renovar tu baño, cocina u otros espacios interiores, la cerámica RLV Myra Ocean te ofrece un diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración. Disfruta de un ambiente elegante y confortable con esta cerámica ALFA. "

Technical specification
  • Unique ref.135047789
  • Product familyCeramic tiles
  • Product groupSolid finish
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2024-02-14
  • Edition number1
  • Width (mm)300
  • Depth (mm)900
Related
  • Material mainCeramics
  • Material secondaryCeramics
  • Designed inColombia
  • Manufactured inColombia
Classification
  • BIMobject CategoryFlooring - Coatings & Coverings

Region availability

South America North America
Colombia
United States
Ecuador
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit