Publish your products
Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

Tablón túnez rojo 15 x 15 cm

La calidad y trayectoria de nuestros pisos de Gres los hacen únicos siendo la mejor opción para zonas de mucho tránsito en cualquier espacio: hogar, zonas comunes, locales públicos. Su alta resistencia y baja absorción lo hacen el piso ideal para tus proyectos; cero manchas y opciones infinitas de crear espacios impactantes combinando diversos tamaños y colores.
Technical specification
  • Unique ref.225000386
  • Product familyQuarry tile
  • Product groupQuarry tile
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-07-13
  • Edition number1
  • Height (mm)150
  • Width (mm)150
  • Depth (mm)10
Related
  • Material mainCeramics
  • Material secondaryCeramics
  • Designed inColombia
  • Manufactured inColombia

Region availability

South America North America
Colombia
United States
Ecuador
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit