Publish your products
Porcelagres Ardesia Marrone 7x30cm
Porcelagres Ardesia Marrone 7x30cm

    Porcelagres Ardesia Marrone 7x30cm

    Desde la antigüedad la Arcilla es uno de lo materiales más usados en los procesos de construcción y por ello de los más estudiados. Lo que inició como un accidente fruto de la curiosidad y el ingenio inherente a la humanidad mezclando agua y arcilla para luego secar la mezcla bajo el sol, se convertiría en una nueva forma de proveer techo y protección para las zonas en donde la madera y la piedra escaseaban. Inspirados en esa curiosidad e ingenio, y en honor al trabajo artesanal detrás de las creaciones con arcilla nace Ardesia Marrone. Desde la antigüedad la Arcilla es uno de lo materiales más usados en los procesos de construcción y por ello de los más estudiados. Lo que inició como un accidente fruto de la curiosidad y el ingenio inherente a la humanidad mezclando agua y arcilla para luego secar la mezcla bajo el sol, se convertiría en una nueva forma de proveer techo y protección para las zonas en donde la madera y la piedra escaseaban. Inspirados en esa curiosidad e ingenio, y en honor al trabajo artesanal detrás de las creaciones con arcilla nace Ardesia Marrone. 
    Technical specification
    • Unique ref.225027642
    • Product familyQuarry tile
    • Product groupQuarry tile
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2023-06-15
    • Edition number1
    • Height (mm)300
    • Width (mm)70
    Related
    • Material mainFireclay
    • Designed inColombia
    • Manufactured inColombia
    Classification
    • BIMobject CategoryFlooring - Floor Tiles

    Region availability

    South America North America
    Colombia
    United States
    Ecuador
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit