Publish your products
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALASKA /T

    La plaque nervurée ALTITUDE ALASKA affirme une identité forte et singulière. Ses différentes hauteurs de nervure jouent avec la lumière. Idéale pour apporter du rythme et un caractère graphique à une architecture contemporaine. Inspiré par les lignes sauvages et imprévisibles de la chaîne d'Alaska, cette plaque nervurée évoque la puissance brute des grands espaces nordiques. Son relief rappelle les crêtes escarpées et les contrastes saisissants des paysages arctiques.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.ALTITUDE-ALASKA-T
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)765
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)9.39
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding