Publish your products
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /T

    La plaque nervurée ALTITUDE ATLAS propose une esthétique rythmée, douce et équilibrée, idéale pour structurer la façade et incarner un parfait compromis entre sobriété formelle et présence architecturale. Inspiré par la chaîne de l’Atlas, qui s’étend entre mer et désert, cette plaque nervurée évoque la simplicité des lignes naturelles façonnées par le vent et le temps. L’Atlas est une montagne d’équilibre, de transition et de douceur.
    Specification
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Technical specification
    • Unique ref.ALTITUDE-ATLAS-T
    • Product familyFacade
    • Product groupArchitectural cladding profile
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2026-06-11
    • Edition number1
    • Width (mm)915
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)7.85
    Classification
    • BIMobject CategoryWalls - Cladding
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit