This website uses cookies for functionality, to tailor and personalise your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

WDVS Senkdübel STR U 2G 3811

Unique ref.: 3811_0235_0
Brand: Brillux
Product family: Building Materials: Other
Product group: Building Materials: Other
Width (mm): 235
Date of publishing: 2020-09-02
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (6)
WDVS Senkdübel STR U 2G 3811. Schraubdübel mit optimierter Stahlschraube für die statisch relevante Verdübelung von Dämmplatten in den Brillux WDV-Systemen. Vertiefte und oberflächenbündige Montage möglich.

• BIM Produktkategorie: Befestigung
• Länge (mm): 235
• Durchmesser Dübel (mm): 8
• Durchmesser Schraube (mm): 8
• Abrechnungseinheit: 100
• Anpressdruck: dauerhaft
• Anwendungsbereich: statisch relevante Verdübelung in den Brillux WDV-Systemen, versenkte oder teilweise auch oberflächenbündige Montage, als zusätzliche konstruktive Befestigung
• Bohrerdurchmesser in mm: 8
• Bohrlochtiefe oberflächenbündiger Einbau h2 ≥: 35 mm (75 mm)
• Bohrlochtiefe vertiefter Einbau h1 ≥: 50 mm (90 mm)
• Dübelfarbe: weiß
• Europäische technische Zulassung: ETA-04/0023
• Montage: versenkt, oberflächenbündig
• Schraubantrieb: TORX T30
• Schraube vormontiert: Ja
• Setzkontrolle: zu 100%: das Versenken des Tellers signalisiert die sichere Verankerung
• Typ: Spezieller Schraub-Tellerdübel mit Dübelhülse aus Polyamid mit vorgegebener Knautschzone
• UK-Bereich in mm: 80
• Verankerungstiefe: ≥ 25 mm in Baustoffen der Nutzungskategorie A–D, ≥ 65 mm in Baustoffen der Nutzungskategorie E
• Verankerungstiefe hef ≥: 25 mm (65 mm)
• Verankerungsuntergründe: Nutzungskategorie A–E
• Wärmeverlustkoeffizient (Chi-Wert): χ = 0,001 W/K versenkte Montage, χ = 0,002 W/K oberflächenbündige Montage
• Zulassung für alle Baustoffklassen: Ja
• HAN: 3811.0235.0


Material main:
Material secondary:
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany

BIMobject Category: Building Materials - Other Building Materials
This product is available in:
Europe
  • Austria
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®